Das Pressensystem besteht aus drei Hydac Grundsystemen:
Durch die Verbindung der KineSys Antriebsregler mit Asynchron- oder hochdynamischen Servomotoren ergeben sich vollkommen neue Möglichkeiten bei der Regelung und Steuerung von hydraulischen Aktoren. Mit der bedarfsgerechten hydraulischen Energiebereitstellung und dem „Lösen der Antriebsaufgabe“ aus der Motorpumpeneinheit (Verdrängereinheit) heraus, wird die Architektur der hydraulischen Kreisläufe wesentlich vereinfacht und weniger komplex.
In Verbindung mit OxiStop ergeben sich folgende Vorteile:
Durch die Kombination des Pressensteuerungsblocks (PSB) mit den KineSys Antriebssystemen ergeben sich weitere Möglichkeiten und Vorteile wie z.B.:
Bei den Pressensteuerblöcken PSB in den Nenngrößen 06 und 10 handelt es sich um modulare Steuerblöcke mit EG-Baumusterprüfung für die Verwendung in hydraulischen Pressen nach den Sicherheitsvorschriften der DIN EN 693. Die hydraulische Steuerung entspricht Performance Level PLe nach DIN EN ISO 13849. Durch Verwendung von weiteren sicherheitsbezogenen Steuerungsteilen kann auch für die gesamte Maschine der Performance Level PLe erreicht werden.
Durch ihren modularen Aufbau kann die hydraulische Steuerung den Funktionsanforderungen der Presse angepasst werden.